Pubblica i tuoi prodotti
Brute® Mini Hydronic Boilers (BJX)

Brute® Mini Hydronic Boilers (BJX)

The Brute® Mini is a reliable gas-fired residential boiler with plenty of capacity to keep even the largest home comfortable on the coldest days. The compact boiler has an efficient low-mass heat exchanger and a super-quick heating response to deliver years of warmth and comfort to your home. The Brute® Mini has a unique, field-proven heat exchanger design that intelligently combines finned copper tubing with cast iron “wet walls” to create a perfect balance of quick heat transfer and stored heat: Combined Benefits of Copper and Cast Iron.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobradfordwhite-brute-mini
  • Famiglia di prodottoResidential
  • Gruppo di famigliaBoilers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08_33
  • Descrizione Uniclass 2015Gas fired boilers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 52 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cast-Iron Boilers
  • Numero OmniClass23-33 11 00
  • Titolo OmniClassCommercial Boilers

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti