Pubblica i tuoi prodotti
Brute FT® Floor Standing Boilers (BFTHF)

Brute FT® Floor Standing Boilers (BFTHF)

Brute FT® Floor Standing Boilers (BFTHF)

Product Features:

  • High condensing efficiency 95% AFUE
  • ASME 30 psi (207 kPa) working pressure
  • ASME “H” stamp
  • Stainless steel fire-tube heat exchanger with welded construction
  • Electronic PID modulating control
  • Large user interface and display
  • Receptacle for condensate pump (2A max)
  • Supply and return boiler sensors
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobrute-high-efficiency-ft-series-floor-boiler
  • Famiglia di prodottoResidential
  • Gruppo di famigliaBoilers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Codice ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Descrizione Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Numero OmniClass23-33 11 13
  • Titolo OmniClassCondensing Boilers