Pubblica i tuoi prodotti
Brute High-Efficiency FT® Series Wall-Hung Hydronic Boiler

Brute High-Efficiency FT® Series Wall-Hung Hydronic Boiler

Brute FT® Wall-Hung Combination Boilers (BMFTCW)

Product Features:

  • High condensing efficiency 95% AFUE
  • Low pressure drop, fire tube heat exchanger design
  • Sealed combustion chamber
  • Pre-mix ceramic fiber burner
  • Low NOx system exceeds the most stringent regulations for air quality – 17ppm NOx
  • Horizontal or vertical direct vent
  • Vent and air pipe lengths of up to 100 equivalent feet(each)
  • Stainless steel heat exchanger with finned aluminum core fire tubes, welded construction
  • ASME "H" stamp
  • Vent with PVC, CPVC or Polypropolene
  • Natural gas or propane
  • 30 psi (207kPa) ASME pressure relief valve
  • Gas leak detection
  • Boiler pump wired and mounted inside jacket
  • Built-in condensate trap and drain, priming not required
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobrute-high-efficiency-ft-series-wall-hung-hydronic-boiler
  • Famiglia di prodottoResidential
  • Gruppo di famigliaBoilers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Codice ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descrizione Uniclass 2015Boilers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Numero OmniClass23-33 11 13
  • Titolo OmniClassCondensing Boilers

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti