Pubblica i tuoi prodotti
Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Product Features:

  • ASME "H" stamp
  • 160 psi maximum working pressure
  • Certified for Category II and Category IV vent systems
  • Indoor/outdoor
  • High condensing efficiency
  • Up to 20:1 turndown modulation
  • Electronic PID modulating control with large touchscreen and color display
  • Multiple independent heat demands
  • Sophisticated gas/air valve allows for constant control of modulation
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobrute-magnatech-series-hydronic-boiler
  • Famiglia di prodottoCommercial
  • Gruppo di famigliaBoilers & Volume Water Heaters
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Codice ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08_33
  • Descrizione Uniclass 2015Gas fired boilers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Numero OmniClass23-33 11 00
  • Titolo OmniClassCommercial Boilers