Pubblica i tuoi prodotti
ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack

    ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack

    The ARV Table is a refined piece of Danish craftsmanship, featuring a sleek, smooth tabletop that highlights the beauty and versatility of natural materials.

    Designed by David Thulstrup for the world-renowned Noma, it embodies strength and meticulous detailing, making it a centerpiece for both residential and commercial spaces.

    Proudly crafted in Denmark by Brdr. Krüger, the table is available in a range of oak finishes—white, oiled, and fumed, customization of dimensions is possible as well.The table is designed to pair seamlessly with the ARV Chair for a cohesive and elegant aesthetic.

    Voce di capitolato
    • Wood variations: White Oak, Oiled Oak, Fumed Oak.

      Reference number: AVT1-OWO, AVT1-OOL, AVT1-OFU

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoarv-dining-table-fp-107-180
    • Famiglia di prodottodining tables
    • Gruppo di famigliaARV dininig table
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-09-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)74
    • Larghezza (mm)107
    • Profondità (mm)180
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)110
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Descrizione Uniclass 2015Dining tables
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-21 23 15 11
    • Titolo OmniClassResidential Dining Room Tables