Pubblica i tuoi prodotti
Jari Low Side Table 118
Jari Low Side Table 118
Jari Low Side Table 118
Jari Low Side Table 118
Jari Low Side Table 118

    Jari Low Side Table 118

    The Jari Low Table is a sculptural expression of organic elegance, designed to bring both serenity and adaptability to contemporary interiors.

    Inspired by stones naturally shaped by waves, its fluid form and softly rounded edges introduce a calm, timeless presence. The slender legs taper gracefully, creating a subtle floating effect that enhances the table’s organic character.

    Crafted with meticulous attention to detail in Brdr. Krüger’s Danish workshop, the Jari Low Table desiged by OEO Studio, embodies the harmony of refined craftsmanship and modern functionality.It offers versatile solutions for private residences, hospitality, and public spaces, seamlessly uniting form and function.

    Voce di capitolato
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Reference number: JAJ4-OOL, JAJ4-OFU

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicojari-low-118
    • Famiglia di prodottoCoffee Tables
    • Gruppo di famigliaJari low
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-09-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)25
    • Larghezza (mm)118
    • Profondità (mm)118
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)20
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Descrizione Uniclass 2015Coffee tables
    • Numero OmniClass23-21 23 15 17
    • Titolo OmniClassResidential Coffee Tables