Pubblica i tuoi prodotti
Brizo 63055LF Vuelo Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet
Brizo USA

Brizo 63055LF Vuelo Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet

  • Single handle, 2-function pull-down kitchen faucets for mounting on single, two, three, and four hole sinks.
  • 16 1/4" (413 mm) high, 10 1/4 (260 mm) long, spout swivels 360 degrees.
  • Touch-Clean spray head.
  • Pull-down wand operates in an aerated or spray mode via ergonomic buttons and features MagneDock magnetic wand docking system.
  • Quick connect hoses.


Voce di capitolato
  • Technical Details

    Part Number: 63055LF-SS
    Item Weight: 8.6 pounds
    Product Dimensions: 25.2 x 16.5 x 4.6 inches
    Size: .375
    Material: Brass
    Item Package Quantity: 1
    Water Consumption: 1.8 GPM
    Number Of Holes: 4
    Spout Height: 9.75 inches
    Spout Reach: 10.25 inches

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBrizo-63055LF-Vuelo-Single-Handle-Pull-Down-Kitchen-Faucet
  • Famiglia di prodottoFaucet
  • Gruppo di famigliaKitchen
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti