Pubblica i tuoi prodotti
Channel Bracket - Window Bracket
Brymec

Channel Bracket - Window Bracket

Channel Bracket - Window Bracket

Channel brackets are manufactured from 5 mm thick galvanised steel with M10 hole

Suitable for 41 x 41mm or 41 x 21mm Channel to BS6946 1988

Hot dip galvanised, suitable for outdoor use

Voce di capitolato
  • Type : Window Bracket Channel

    Material Thickness  5 mm

    Finish : Hot Dip Galvanised - 50 - 70 Microns

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico12320_12321_12322_Window_Bracket_Channel
  • Famiglia di prodottoCSS - Channel Support Systems
  • Gruppo di famigliaCBR - Channel Brackets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo in lastre
  • Materiale secondarioAcciaio zincato
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni
  • Clasificazione IFCFermaglio
  • Codice ETIMEC002836
  • Nome ETIMAngle attachment for cable channel
  • Codice Uniclass 2015Pr_80_77_27_15
  • Descrizione Uniclass 2015Channel supports
  • Codice CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Numero OmniClass23-27 43 13
  • Titolo OmniClassMechanical Pipe Supports

Disponibilità Regionale

Europa
Irlanda
Regno Unito

Prodotti simili