Pubblica i tuoi prodotti
15mm Solder Drain Off Cock - Long Spigot 30298
Brymec

15mm Solder Drain Off Cock - Long Spigot 30298

15mm Solder Drain off Cock - Long Spigot

  • End of line component for drain off applications
  • Long spigot capillary end is suitable for solder or press connection
  • Corrugated drain end suitable for connection to 1/2" hose pipe etc
Voce di capitolato
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Drain Off Cocks

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Maximum Working Temperature: 70 degC, 90 degC short peak

    Operating Temperature Range: 0 ~ +70 degC

    Valves are manufactured to BS2879-2

    Capillary end complies with EN1254-1

    Sealing O-Ring Material: NBR

    Body Material: HPb59-T




Specifiche tecniche
  • Rif. Unico30298_15mm_Solder_Drain_Off_Cock_Long_Spigot
  • Famiglia di prodottoVNB - Valves & Brassware
  • Gruppo di famigliaBRS - Brassware Accessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttoni
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_30_23
  • Descrizione Uniclass 2015Drain and test valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Numero OmniClass23-27 31 37
  • Titolo OmniClassPlug Drain Valves

Disponibilità Regionale

Europa