Pubblica i tuoi prodotti
Solder Reducing Tee - 15mm - 54mm
Brymec

Solder Reducing Tee - 15mm - 54mm

Solder Reducing Tee - 15mm - 54mm

Pre-soldered copper fittings for joining pipe, for drinking water, or heating applications. 

All fittings conform to BS EN 1254-1:1998

Brymec Product Quality

Our copper solder ring range has been carefully designed and selected to meet the highest quality standards. Products undergo stringent testing in compliance with our ISO 9001:2015 quality management system.

Brymec Warranty

We offer a 25 year warranty with our solder ring system.

Voce di capitolato
    • Pre-soldered capillary fitting
    • Suitable for standard metric copper pipes
    • WRAS Approved
    • Material Cu-DHP / TP2 / CW024A / C12200
    • Conforms to BS EN 1254-1:1998
    • Warranty - 25 Years


    • Working Pressure & Temperature 
    • 30°C - 16 Bar
    • 65°C - 10 Bar
    • 110°C - 6 Bar
    • For higher working pressures achievable using hard solder, please refer to Brymec technical


     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico30423-30448_Solder_Ring_Reducing_Tees
  • Famiglia di prodottoMPS - Metal Pipe Systems
  • Gruppo di famigliaSRF - Solder Ring Fittings
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleRame
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Classificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice ETIMEG000058
  • Nome ETIMConnectors
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Codice CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings

Disponibilità Regionale

Europa
Irlanda
Regno Unito