Lever Ball Valve FxF Red & Blue 30721, 30723, 30704, 30705, 30724, 30706, 30725
Brymec

Lever Ball Valve FxF Red & Blue 30721, 30723, 30704, 30705, 30724, 30706, 30725

1/4 Turn Lever Ball Valve - FxF 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2" Red & Blue Handle

Lever operated isolating valves with threaded ends for use in steel pipework systems - or with threaded adapters for a variety of pipework systems 

  • Full bore, bi-directional flow
  • WRAS Approved
Voce di capitolato
  • Pipe Size: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2" 

    Body Material: HPb59-T

    Handle Material: Q235 & PVC

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Lever Handle Valves

    Maximum Working Pressure: 25 Bar

    Operating Temperature Range: -20 ~ +120 degC

    Valves are manufactured in accordance with EN13828

    Female Thread connections comply with ISO228

    WRAS approved

    Full Bore

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico30721_30723_30704_30705_30724_30706_30725_Lever_Ball_Valve_FxF
  • Famiglia di prodottoVNB - Valves & Brassware
  • Gruppo di famigliaLBV - Lever Ball Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-09-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttoni
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 1.4L7136
  • Descrizione Uniclass 1.4Valves
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
  • Codice Riferimento NBS94
  • Descrizione Riferimento NBSValves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 15

Disponibilità Regionale

Europe
Regno Unito
Irlanda