Pubblica i tuoi prodotti
Red & Blue FxF Lever Ball Valve - 3" 4"
Brymec

Red & Blue FxF Lever Ball Valve - 3" 4"

4.8 su 5 stelle4.8(8 recensioni)

Red & Blue FxF Lever Ball Valve - 3" 4"


Lever operated isolating valves with threaded ends for use in steel pipework systems - or with threaded adapters for a variety of pipework systems 

  • Full bore, bi-directional flow
  • WRAS Approved
Voce di capitolato
  • Pipe Size: 3", 4"

    Body Material: HPb59-T

    Handle Material: Q235 & PVC

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Lever Handle Valves

    Maximum Working Pressure: 25 Bar

    Operating Temperature Range: -20 ~ +120 degC

    Valves are manufactured in accordance with EN13828

    Female Thread connections comply with ISO228

    WRAS approved

    Full Bore

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico30726_30727_Lever_Ball_Valve_FxF
  • Famiglia di prodottoVNB - Valves & Brassware
  • Gruppo di famigliaLBV - Lever Ball Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-01-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttoni
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 15
  • Titolo OmniClassBall Valves

Disponibilità Regionale

Europa