Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

1/2" Hose Union Bib Tap 30736

Unique ref.: 30736_Hose_Union_Bib_Tap
Produttore: Brymec
Famiglia prodotto: VNB - Valves & Brassware
Gruppo prodotto: SCK - Stop Cocks
Data di pubblicazione: 2018-09-25
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)

1/2" Hose Union Bib Tap

  • 1/2" Male Thread
  • WRAS Approved
  • Suitable for domestic or commercial application
  • Hose union outlet with 15.5mm spigot

Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

Type: Bib Tap

Field of Application: Water

Maximum Working Pressure: 16bar <30 degC, 10 bar 30 ~ 85 degC

Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

Valves are manufactured to EN1213

Sealing rings: PTFE

Male Thread Connection are manufactured to ISO228

Body Material: HPb59-T

WRAS Approved





Materiale principale: Brassware
Materiale secondario: Metal
Progettato in: United Kingdom
Prodotto in: China

Categoria BIMobject: Impianto idraulico - Valvole
Classificazione IFC: Valve
Uniclass 1.4 Codice: L7136
Uniclass 1.4 Descrizione: Valves
Uniclass 2015 Codice: Pr_65_54
Uniclass 2015 Descrizione: Valve products
NBS Reference Codice: 94
NBS Reference Descrizione: Valves
Numero OmniClass: 23-27 31 00
Titolo OmniClass: Valves
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Nome Valore
Connection Size 0.5 in
Connection Type Male Threaded
Cw Connection (Y/N) True
Hw Connection True
Integral Finish Brass
Method Of Operation Manual Operation
Mount Type None
Plumbing Fixture Type Bib Tap
Working Pressure 145 psi — 230 psi

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Created By tech@brymec.com
Description 1/2" Hose Union Bib Tap
Length 105 mm
Name 1/2" Hose Union Bib Tap
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Created By tech@brymec.com
Description 1/2" Hose Union Bib Tap
Name 1/2" Hose Union Bib Tap

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved