Pubblica i tuoi prodotti
Lever Ball Valve - 15, 22, 28mm Red & Blue 30750, 30751, 30752
Brymec

Lever Ball Valve - 15, 22, 28mm Red & Blue 30750, 30751, 30752

1/4 Turn Lever Ball Valve - 15mm, 22mm & 28mm Red & Blue Handle

  • Lever handle operated isolating valves with compression ends for copper pipework
  • Full bore, bi-directional flow

Voce di capitolato
  • Pipe Size: 15mm, 22mm & 28mm

    Body Material: HPb59-T

    Handle Material: Q235 & PVC

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Lever Handle Valves

    Maximum Working Pressure: 25 Bar

    Operating Temperature Range: -20 ~ +110 degC

    Valves are manufactured in accordance with EN13828

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

    Full Bore

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico30750_30751_30752_Lever_Ball_Valve_15_22_28mm_Red_Blue
  • Famiglia di prodottoVNB - Valves & Brassware
  • Gruppo di famigliaLBV - Lever Ball Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttoni
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 15
  • Titolo OmniClassBall Valves