Pubblica i tuoi prodotti
1/2" Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS 31151
Brymec

1/2" Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS 31151

1/2" Drain off Cock - Heavy (Type A)

  • End of line component for drain off applications
  • 1/2" Male threaded end suitable for connection to female iron or threaded pipework sections
  • Corrugated drain end suitable for connection to 1/2" hose pipe etc
Voce di capitolato
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Drain Off Cocks

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Maximum Working Temperature: 70 degC, 90 degC short peak

    Operating Temperature Range: 0 ~ +70 degC

    Valves are manufactured to BS2879-2

    Sealing O-Ring Material: NBR

    Male thread connections are to BS2879-2

    Body Material: HPb59-T

    WRAS approved




Specifiche tecniche
  • Rif. Unico31151_Half_Inch_Drain_Off_Cock_Heavy
  • Famiglia di prodottoVNB - Valves & Brassware
  • Gruppo di famigliaBRS - Brassware Accessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-08-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttoni
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_30_23
  • Descrizione Uniclass 2015Drain and test valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Numero OmniClass23-27 31 37
  • Titolo OmniClassPlug Drain Valves