Pubblica i tuoi prodotti
Polybutylene Push-Fit Double Check Valve - 15mm - 36088
Brymec

Polybutylene Push-Fit Double Check Valve - 15mm - 36088

Demountable Pushfit Double Check Valve

Quality demountable Push-Fit fittings for use with approved barrier pipe or copper tube in hot, cold or heating applications

  • 50 year manufacturers guarantee on fittings
  • Sizes available 15mm
  • WRAS approved
  • Labour savings of 40%
  • Twist and Lock push fittings
  • Visible Connection
  • Strong Stainless Grip Ring
  • Permanent anti-leak system
  • No tools required


    Voce di capitolato
      • Working Pressure @ Temp:

          • 10 Bar at 1°C (35°F) -  20°C (70°F)

          • 5 Bar at 65°C (150°F)

      • WRAS approved
      • ISO 9001 / 14001
      • ASTM D-1693 (IGEPAL)
      • SK ZERT (SK380-001)
      • NSF/ANSI-51
      • FDA
      • Not suitable for hot water re-circulation systems
      • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.





    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico36088_Polybutylene_Push-Fit_Double_Check_Valve
    • Famiglia di prodottoPPS - Plastic Pipework Systems
    • Gruppo di famigliaPBP - Polybutylene Push Fit System
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-01-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inCorea del Sud
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Descrizione Uniclass 2015Check valves
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves