Pubblica i tuoi prodotti
Automatic Air Vent (6 Bar) - 15mm Compression 36250
Brymec

Automatic Air Vent (6 Bar) - 15mm Compression 36250

15mm Robocal Automatic Air Vent - 6 Bar

Operated via a float mechanism and is designed for the removal of air from systems

  • Maximum working pressure 10 bar
Voce di capitolato
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Automatic Air Vent

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Maximum Working Temperature: 110degC

    Compression Connections Comply to EN1254-2

    Body Material: HPb59-T




Specifiche tecniche
  • Rif. Unico36250_Automatic_Air_Vent_15mm_Compression
  • Famiglia di prodottoVNB - Valves & Brassware
  • Gruppo di famigliaAVE - Air Vents
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-01-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttoni
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_65
  • Descrizione Uniclass 2015Pressure relief valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Numero OmniClass23-27 31 49 11
  • Titolo OmniClassPressure Relief Valves

Disponibilità Regionale

Europa