Pubblica i tuoi prodotti
Compression Stop Cock WRAS Approved 15 & 22mm 36384, 36385
Brymec

Compression Stop Cock WRAS Approved 15 & 22mm 36384, 36385

Compression Stop Cock

  • Available in 15 & 22mm Compression fitting
  • Brass body with compression ends for copper pipework
  • WRAS Approved
Voce di capitolato
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

    Type: Compression Stop Cock

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: 16bar <30 degC, 10 bar 30 ~ 85 degC

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves are manufactured to EN1213

    Compression connection complys with EN1254-2

    Sealing rings: PTFE

    Body Material: HPb59-T

    WRAS Approved




Specifiche tecniche
  • Rif. Unico36384_36385_Compression_Stop_Cock_WRAS_Approved
  • Famiglia di prodottoVNB - Valves & Brassware
  • Gruppo di famigliaSCK - Stop Cocks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-09-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttoni
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descrizione Uniclass 2015Valve products
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves