Cast Iron Wafer Check Valve 2" - 12"
Brymec

Cast Iron Wafer Check Valve 2" - 12"

Cast Iron Wafer Check Valve 2" - 12"

  • WRAS Approved
  • Self - acting pivoting check valve - double disc
  • Corrosion resistant springs are designed to quickly close the valve to prevent undesirable pressure surges
  • Valve automatically opens when the flow starts
  • The elastomer seats are vulcanised and bonded to the body casting
Voce di capitolato
    • Design standards: GB/T12236
    • End standard: suitable for EN1092-2 PN16
    • Face to face standard: ISO 5752
    • Testing standard: ISO 5208
    • Size: DN50 - DN300 (2” - 12”)
    • Max Pressure: PN16
    • Temperature Range: -20˚C - 135˚C
    • Suitable for: Water
    • Body material: Cast Iron
    • Seat material: EPDM
    • Plate material: Stainless steel CF8M
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico38923_38924_38925_38926_38927_38928_38855_38862_38883_Cast_Iron_Wafer_Check
  • Famiglia di prodottoVNB - Valves & Brassware
  • Gruppo di famigliaCIV - Cast Iron Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCWafer check valves
  • Codice UNSPSC40141637
  • Codice Uniclass 1.4L7117
  • Descrizione Uniclass 1.4Valves for water supply/distribution
  • Codice Uniclass 2.0PR-94-94-xx
  • Descrizione Uniclass 2.0Check Valves
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_11
  • Descrizione Uniclass 2015Cast iron check valves
  • Codice Riferimento NBS94-94-xx
  • Descrizione Riferimento NBSCheck Valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 65.29
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Double-Disk Check Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 19 23

Disponibilità Regionale

Europa
Regno Unito
Irlanda