Pubblica i tuoi prodotti
Gate Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 8", 10", 12"
Brymec

Gate Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 8", 10", 12"

4.5 su 5 stelle4.5(22 recensioni)

Gate Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 8", 10", 12"

  • WRAS Approved
  • PN16 flange mounting
  • EPDM Coated Ductile Iron Wedge
  • Stainless steel stem with high strength and corrosion resistance
  • Back sealing facility to allow for replacement of seals under full operating pressure
  • Straight through full bore to avoid debris traps
  • Isolated fasteners for corrosion protection
  • Wiper ring to prevent impurities from entering the stem sealing system
  • Anti friction thrust washer for low operating torques
  • Integral cast foot for safe and easy storage
  • Full diameter waterway hand wheel, square cap operation
Voce di capitolato
    • Design standard: BS 5163
    • Face to face standard: BS 5163
    • Flange standard: BS4504 PN 10/16
    • Testing standard EN 12266-1
    • Body Material: Ductile Iron GGG50
    • Disc Material: EPDM Coated Ductile Iron
    • Stem Material: Stainless Steel SS410
    • O-Ring Material: EPDM
    • Nominal Pressure: PN 16
    • Temp. Range: -10°C to +90°C
    • Suitable For: Water and neutral liquids

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico38961_38967_38834_Gate_Valve_Ductile_Iron_WRAS_PN16
  • Famiglia di prodottoVNB - Valves & Brassware
  • Gruppo di famigliaCIV - Cast Iron Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-06-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCGate valves
  • Codice UNSPSC40141613
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_12
  • Descrizione Uniclass 2015Cast iron gate valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 25
  • Titolo OmniClassGate Valves

Disponibilità Regionale

Europa
Irlanda
Regno Unito