Gas Butterfly Valve Fully Lugged Ductile Iron - 2"
Brymec

Gas Butterfly Valve Fully Lugged Ductile Iron - 2"

2" Gas Butterfly Valve Fully Lugged Ductile Iron

  • PN16 flange mounting
  • Stainless Steel Disc
  • NBR liner
  • Lug pattern design, safety for high pressure application
  • O-ring stem sealing, low torque operation
  • Streamlined stainless steel disc, lower water head lost
  • ISO top flange as standard, easy to suit actuators
  • Bi-directional shut-off seat
  • Eccentric pin on the stem, protects the structure of the stem, providing safety and strength
  • Both gear operated and lever operated are available

Voce di capitolato
    • Design standard: EN 593, BS 5155
    • Connection standard: Suitable for EN1092-2
    • Face to face standard: EN 558-1 BS 5155
    • Top flange standard: ISO5211/1
    • Testing standard: EN 12266-1
    • Body Material: Ductile Iron JS1040
    • Disc Material: Stainless Steel CF8M
    • Stem Material: Stainless Steel SS410
    • Tapper Pin: Stainless Steel SS316
    • Liner (Seat) Material: NBR
    • O-Ring Material: NBR
    • Long Bushing: FRP
    • Short Bushing: FRP
    • Indicator: Carbon Steel
    • Lever: Malleable Iron

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico39004_Gas_Fully_Lugged_Butterfly_Valve_Ductile_Iron_PN16_2_Inch
  • Famiglia di prodottoVNB - Valves & Brassware
  • Gruppo di famigliaCIV - Cast Iron Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCButterfly lug pattern valves
  • Codice UNSPSC40141619
  • Codice Uniclass 1.4L713
  • Descrizione Uniclass 1.4Gas supply/storage/distribution
  • Codice Uniclass 2.0PR-94-94-xx
  • Descrizione Uniclass 2.0Butterfly Valves
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_08
  • Descrizione Uniclass 2015Butterfly valves
  • Codice Riferimento NBS94-94-xx
  • Descrizione Riferimento NBSButterfly Valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 64
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Butterfly Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 17 11

Disponibilità Regionale

Europa
Regno Unito
Irlanda