Pubblica i tuoi prodotti
Balustrade Flat-Glass BSG GLASS ZOLUTION 1-Side Supported

Balustrade Flat-Glass BSG GLASS ZOLUTION 1-Side Supported

- 1 Side Stainless Steel Frame with Tempered Flat Glass - 1 Side Stainless Steel Frame with Laminated Flat Glass - 1 Side Stainless Steel Frame with Tempered-Laminated Flat Glass - 1 Side Stainless Steel Frame with STG Flat Glass - 1 Side Stainless Steel Frame with Tempered-STG Flat Glass
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBalustrade_Flat-Glass_BSG_GLASS_ZOLUTION_1-Side_Supported
  • Famiglia di prodottoBalustrade
  • Gruppo di famigliaFlat-Glass
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2024-10-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1000
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Prodotto inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
  • Numero OmniClass23-17 15 11
  • Titolo OmniClassGlass Glazing

Disponibilità Regionale

Asia