Pubblica i tuoi prodotti
Mira Glazed , Safety Pattern Glass

Mira Glazed , Safety Pattern Glass

Surface Plus glass is a single semi-safety glass which is safer than anneal glass and its surface feels like texture with dimensional carving. Mira Glazed is a reflective glass. It has difference effects for each side which was combined between transparent fabric texture and delicate pattern.
Voce di capitolato
  • Applications Exterior: Building skins, curtain walls, facades, sky lights, balustrades, exterior decorations Interior: Partitions, wall backings, doors, floor, stairs, ceilings, glass curtains, shower enclosures, light boxes, glass railing systems Furniture: Cabinet & closet doors, table tops, lamps, trays
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBSG_Glass_Surface_Plus_Mira_Glazed
  • Famiglia di prodottoGlass
  • Gruppo di famigliaSurface Plus
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2021-12-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)3000
  • Larghezza (mm)1100
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Progettato inTailandia
  • Prodotto inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
  • Numero OmniClass23-17 15 11
  • Titolo OmniClassGlass Glazing

Disponibilità Regionale

Asia