Pubblica i tuoi prodotti
SPACELITE® Stacking Door HT40
SPACELITE® Stacking Door HT40
SPACELITE® Stacking Door HT40
SPACELITE® Stacking Door HT40
    Butzbach

    SPACELITE® Stacking Door HT40

    Every operation is unique, and so is your SPACELITE.

    The intelligent opening principle finds space in any installation situation with the compact console. Overhead cranes, pipelines, lamps or other elements can easily pass by the door area. This makes the HT40 probably the best sectional door.

    Voce di capitolato
      • Width (min./max.): 1.000/ 5.500 mm
      • Height (min./max.): 1.000/ 8.920 mm
      • Opening cycles: 50.000 p. a.
      • Short-term operation: 30 p. h.
      • Opening speed: max. 40 cm/s
      • Burglary protection according to DIN/ TS 18194: RC2/ RC3


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicospacelite-stacking-door-ht40
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America Africa