Pubblica i tuoi prodotti
THE BOLLARD

THE BOLLARD

The Bollard è un apparecchio da terra nero opaco, minimale e compatto. Grazie al corpo in DurCoral® di colore grigio e alla resistenza della struttura, The Bollard è ideale per gli ambienti esterni. L’altezza del palo è totalmente customizzabile, mentre il corpo è decorabile con qualsiasi tipo di pittura, in modo da potersi integrare in qualsiasi ambientazione ed è perfetto per definire percorsi tramite la luce in spazi esterni. Una lampada che crea scenografie precise e suggestive, mai invadenti. Corpo in DurCoral® Grado di protezione IP65 Dimensioni 80 x 155 x 850 mm Sorgente LED Temperatura colore 3000 K
Voce di capitolato
  • Lampada da terra; DurCoral®; IP65; Insulation class III; LED IP65 500 mA; 5 W; 117 lm/W; Wide beam 70°; 3000K CRI>80 220/240V - 50/60Hz;
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1731-DC
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaMain Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-10-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)800
  • Larghezza (mm)80
  • Profondità (mm)155
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioNatural resin
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures