Pubblica i tuoi prodotti
NEFI

NEFI

Un fascio luminoso che attraversa il buio, determinando un nuovo equilibrio nello spazio abitativo. Luce e ombra si alternano, giocano con gli arredi, fondono e compongono atmosfere dal fascino unico e delicato: Nefi, apparecchio da interni a scomparsa totale in AirCoral® per installazione in soffitto di cartongesso o laterizio, è dotato di un vetro satinato per un’armoniosa diffusione della luce. Design e tecnologia, geometria ed eleganza per inondare gli ambienti di luce viva. Corpo in AirCoral® Grado di protezione IP40 Inclinazione fascio di luce 90° Dimensioni corpo 145 x 145 x 120 mm / 145 x 145 x 140 mm / 145 x 145 x 160 mm Foro emissione luce 90 x 90 mm Sorgente dicroica QR CB 51 (nella versione alogena e LED) QPAR 16 (nella versione alogena e LED) LED COB professionale Temperatura colore LED: 3000 K (su richiesta 2700 K - 4000 K) Su richiesta: LED dimmerabile PUSH, DALI
Voce di capitolato
  • Incasso a scomparsa; AirCoral®; IP40; Classe di isolamento III; LED 500mA; 1x10W; 105 lm/W; Wide beam 40°; 3000K CRI>80; 220/240V - 50/60Hz
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico6218-Z-AC
  • Famiglia di prodottoRecessed
  • Gruppo di famigliaMain Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)140
  • Larghezza (mm)145
  • Profondità (mm)145
Relativo a
  • Materiale principaleGesso
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)1.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting