uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Soffa Classic – Ormbunkssoffan

Unique ref.: soffaclassic_ormbunkssoffan
Produttore: Byarum Bruk
Famiglia prodotto: Outdoor Furniture
Gruppo prodotto: Benches
Larghezza (mm): 144
Altezza (mm): 87
Profondità (mm): 57
Data di pubblicazione: 2012-09-01
Numero edizione: 1
Tipo: Documentazione (solo informazioni)
Download (1)
The first World Expo was held in London in 1851. An exhibition that has gone down in history, not least by Joseph Paxton's "Crystal Palace" which served as the exhibition hall. Many new products have met during the exhibition for the first time a bigger audience. The new products were ormbunkssoffan, which quickly became popular and a common feature of English parks and gardens. The model also spread to other countries and soon had several Swedish foundries ormbunkssoffan in its manufacturing program. Of these remain today just Byarums Mill. That couch has qualities that distinguish a classic, there is no doubt. A garden profile who really appreciated ormbunkssoffan was Count Lennart Bernadotte. To the park and castle of Mainau in southern Germany delivered Byarums Mill countless ormbunkssoffor during the second half of the 1900s.


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Wood
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden
Peso netto (kg): 30

Categoria BIMobject: Paesaggio ed esterni - Arredo esterni
Classificazione IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Codice: L8211
Uniclass 1.4 Descrizione: Furniture
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Sweden

BIMobject®