uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Soffa Piccolo

Unique ref.: soffapiccolo
Produttore: Byarum Bruk
Famiglia prodotto: Outdoor Furniture
Gruppo prodotto: Benches
Larghezza (mm): 85
Altezza (mm): 130
Profondità (mm): 50
Data di pubblicazione: 2012-09-01
Numero edizione: 1
Tipo: Documentazione (solo informazioni)
Download (1)


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Wood
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden
Peso netto (kg): 20

Categoria BIMobject: Arredo - Sedie, sgabelli, panche
Classificazione IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Codice: L8211
Uniclass 1.4 Descrizione: Furniture
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Sweden

BIMobject®