uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Vilamoura - soffa

Unique ref.: 01030010700
Produttore: Byarums Bruk
Famiglia prodotto: Soffor, Bänkar, Pallar & Fåtöljer
Gruppo prodotto: Vilamoura - soffa
Larghezza (mm): 1700
Altezza (mm): 860
Profondità (mm): 680
Data di pubblicazione: 2014-02-03
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Questo prodotto non è più disponibile per il download. Si prega di contattare il produttore per maggiori dettagli.
Joel said, - We should have a petite seating furniture that fits the brief sitting. I began to think of places like the bus stop, in the store or in port the rise, something that does not take up much space and offer a moment of rest, small and flexible enough to be placed where it is needed. After a period of work I got stuck for a little sketch with cast end of the slender dimensions along with three boards, one to the back and two at the seat becomes a divan with small dimensions that I think feels new and interesting. Casting technology have given us the opportunity to refine details such as armrests, ground anchoring and positioning of screws mm.
/ Marten Cyrén


Materiale principale: Metal
Materiale secondario: Timber
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden
Peso netto (kg): 40

Categoria BIMobject: Arredo - Sedie, sgabelli, panche
Classificazione IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC: 56

BIMobject®