Pubblica i tuoi prodotti
Cycle bollards Arkus

Cycle bollards Arkus

I made a sketch of a vault, an arch shape, and thought that; In the right size you can place the front or rear wheel in the arch and lock as needed. Two bikes can also be attached to the same arch, but then placed on the outside of the arch. In terms of form, I have thought of Arkus as a figure that submits itself to architecture and which allows repetition in the urban space.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoarkus
  • Famiglia di prodottoArkus
  • Gruppo di famigliaCycle bollards
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)810
  • Larghezza (mm)160
  • Profondità (mm)110
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)5.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Bike Racks & Shelters
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Descrizione Uniclass 2015Cycle stands and lockers