Pubblica i tuoi prodotti
Bench Block

Bench Block

I imagine urban spaces where furniture and other elements subordinate themselves and emphasize the character of the place, rather than becoming the main number. My ambition is that Block can contribute to a park or square environment in balance and rest. A reliable bench with powerful dimensions and caring details that withstand our climate and have a long life. Block is a seat bench with single or double seat depth intended for both exterior and interior environment.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoblock-small
  • Famiglia di prodottoBlock
  • Gruppo di famigliaBench
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)470
  • Larghezza (mm)1800
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)45
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
  • Descrizione Uniclass 2015Benches