Pubblica i tuoi prodotti
Sofa Byarum

Sofa Byarum

The model originally comes from the 1860s and was called the station sofa. The reason for this nickname was that one stood at each and every other railway station. The decorative sofa gave the travelers the opportunity to sit down and rest for a while.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobyarum_3-seater
  • Famiglia di prodottoByarum
  • Gruppo di famigliaSofa
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)760
  • Larghezza (mm)1550
  • Profondità (mm)600
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Materiale secondarioPino
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)26
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Descrizione Uniclass 2015Sofas

Disponibilità Regionale

Europa