Pubblica i tuoi prodotti
Plant Vessel Hexagon No. 2

Plant Vessel Hexagon No. 2

Hexagon Plant Pot Nature, designed by Signe Persson-Melin for Byarums Bruk, is a representation of elegant and innovative design. Its exciting shape combined with a distinct dash pattern gives the pot a striking and sophisticated appearance. Made from aluminum as a true craftsmanship, this plant pot is both durable and functional, equipped with drainage holes at the bottom for plants.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohexagon-2
  • Famiglia di prodottoHexagon
  • Gruppo di famigliaPlant Vessel
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)760
  • Larghezza (mm)1040
  • Profondità (mm)1040
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)75
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Codice Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Descrizione Uniclass 2015Plant containers

Disponibilità Regionale

Europa