Pubblica i tuoi prodotti
Sofa Jujol

Sofa Jujol

4.5 su 5 stelle4.5(15 recensioni)

Reflecting on the origin and history of furniture is extremely inspiring. With this in mind, I created Sofa Jujol - with its narrow ribs and molded ends it becomes an archetype in the garden and the park. The sofa is named after Gaudi's assistant and co-worker Josep Maria Jujol. He was an early recycler and expert on, among other things. stuccos and forging. Jujol stands for example. behind most of the decorations in Parc Guell in Barcelona.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicojujol
  • Famiglia di prodottoJujol
  • Gruppo di famigliaSofa
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)830
  • Larghezza (mm)1800
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Materiale secondarioLegno
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Descrizione Uniclass 2015Sofas