Pubblica i tuoi prodotti
Plant Vessel Näver No 1

Plant Vessel Näver No 1

The impression of the braided pattern has landed very nicely in the aluminum and I associate with the leaves baskets in the garden, the food sack basket and the mushroom basket. Also Large "pastures" of wicker arrow for the compost in the garden etc. In short, a nice connection between the function, expression and use of the vessels.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicokvadrat_small
  • Famiglia di prodottoNäver
  • Gruppo di famigliaPlant Vessel
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)690
  • Larghezza (mm)390
  • Profondità (mm)390
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)26
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Codice Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Descrizione Uniclass 2015Plant containers

Disponibilità Regionale

Europa