Pubblica i tuoi prodotti
Plant Vessel Låg Blom

Plant Vessel Låg Blom

The Blom series has become popular and works well in many different contexts. After discussing with the customers, I thought that another member of the Blom family could be interesting and motivated. A low plant vessel with generous planting surface, so you can see the contents of the vessel closely without compromising the planting depth for the plants. In terms of form, I have placed the emphasis on giving the vessel's six segments a powerful and resilient volume.

Voce di capitolato
  • https://byarumsbruk.se/products/stor-blom-vid-blom
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolag-blom
  • Famiglia di prodottoBlom
  • Gruppo di famigliaPlant Vessel
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)430
  • Larghezza (mm)1240
  • Profondità (mm)1240
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)48
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Codice Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Descrizione Uniclass 2015Plant containers