Pubblica i tuoi prodotti
Waste Bin Minior with roof

Waste Bin Minior with roof

Minior is the compact trash with a clear identity and a molded construction. With its smaller format and the flexibility to attach it to a post or wall, Minior is easy to implement in existing as well as new environments. With a friendly round base shape and sweeping convex & concave surfaces, Minior adds a sense of quality rarely associated with trash cans. Miniors can be cast with their own seal in the front and are the smaller sibling of the larger trash bin Monolith. Miniors combine precision and thoughtful handling with the form's poetry and the craftsmanship. In the smaller format.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicominior-with_roof
  • Famiglia di prodottoMinior
  • Gruppo di famigliaWaste Bin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)700
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)410
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Rifiuti & Riciclaggio
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Descrizione Uniclass 2015Waste bins

Disponibilità Regionale

Europa