Pubblica i tuoi prodotti
Plant Vessel Sofiero

Plant Vessel Sofiero

In 1994 Byarums Bruk received a request from the Park Administration in Helsingborg, if we could make a number of plant vessels in a sand-shaped aluminum cast according to a model in earthenware, which is available at Sofiero. This vessel was designed by Crown Prince Gustaf Adolf, later King Gustaf VI Adolf. The product was put into production, and still is today.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosofiero
  • Famiglia di prodottoSofiero
  • Gruppo di famigliaPlant Vessel
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)650
  • Larghezza (mm)790
  • Profondità (mm)790
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)84
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Codice Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Descrizione Uniclass 2015Plant containers