Pubblica i tuoi prodotti
Plant Vessel Vid Blom

Plant Vessel Vid Blom

The principle and concept of section construction made it possible to build really large plant vessels. Big Blom is a plant vessel with decent height and generous diameter. At Blom, with its low and large planting surface, it is possible to look at the contents both near and far. The relatively large gap between the base of the vessel and the outer edge gives Vid Blom a floating character that I like. In terms of casting, the sections are a challenge; to join them together, one more. The base design of the vessels contributes to a rational fork handling.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovid-blom
  • Famiglia di prodottoBlom
  • Gruppo di famigliaPlant Vessel
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)420
  • Larghezza (mm)1660
  • Profondità (mm)1660
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)80
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Codice Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Descrizione Uniclass 2015Plant containers

Disponibilità Regionale

Europa