Pubblica i tuoi prodotti
KALEIDOS a 4 razze

KALEIDOS a 4 razze

Scocche in poliammide PA6 caricato vetro con particolare finitura superficiale a “filigrana” che conferisce alla sedia particolari effetti tattili e tridimensionali. Le scocche sono disponibili nei colori bianco, nero, rosso e grigio. Struttura a 4 gambe in tubo d’acciaio conificato cromato completa di piedini di appoggio in tecnopolimero. La struttura si assembla mediante viti alle boccole metalliche filettate inserite direttamente nella scocca della sedia.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicokaleidos_4_razze
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaChair
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-01-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)790
  • Larghezza (mm)590
  • Profondità (mm)590
Relativo a
  • Materiale principalePoliamide
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56