Pubblica i tuoi prodotti
SILVERTOP™
SILVERTOP™
SILVERTOP™
SILVERTOP™

    SILVERTOP™

    SIVLERTOP®, self-regulating, high-efficiency (> 90%), Energy Recovery Unit with counter flow heat exchanger for commercial and industrial applications for.
    Indoor installation in cramped technical rooms.
    Compact with circular connections on the top.
    Equipped as standard with EASY control, communicating in MODBUS, BACNET or WEB.
    Forward wheel Fans, Direct Drive EC Motor, Direct Current
    Compliant with ErP2018
    EUROVENT certified heat exchanger
    Flow rate from 250 to 5 500 m3/h

    Voce di capitolato
    • SILVERTOP®, compact top connectionsself-regulated energy recovery unit for indoor installation short technical room, high efficiency >90%.
      Communicating in MODBUS, BACNET or WEB.
      Equipped with an aluminium counter flow exchanger, EUROVENT AARE certified, with F7 filters (supply air) and G4 filters (extract air), mounted on tight slides, 100% motorized bypass for free-cooling and night-cooling (except SEASON), 4 integrated probes.
      Very low consumption EC motor, ErP2018 fully compliant.
      Local padlockable switch and LCD panel control mounted on the unit, except for the SEASON version equipped with 2 potentiometers.
      External RAL7035 double skin envelop, insulated with mineral wool 50mm M0 high density (60 kg/m3).
      Branch connections with double lip seals to ensure the network sealing (ATEC CSTB n° 13-224-V2)
      Fire safety function (except SEASON), enabling control of the supply and intake air
      Declined in 5 models (SEASON, FIRST, SMART, PREMIUM, INFINITE), the SILVERTOP® unit can include a defrost coil and a changeover water coil or an electrical heating coil.
      Included condensation drain, inclined with a slope of 2% for an easy installation.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosilvertop
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaSILVERTOP
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-01-09
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Recuperatori di calore
    • Clasificazione IFCDispositivo di Trattamento Flusso
    • Nome UNSPSCAir circulation and parts and accessories
    • Codice UNSPSC401016
    • Codice Uniclass 2015Ss_65
    • Descrizione Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 34 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014HVAC Fans
    • Numero OmniClass23-33 00 00
    • Titolo OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit