Pubblica i tuoi prodotti
Eye and face shower Haws 7000B
Caldomix

Eye and face shower Haws 7000B

Omni-flo model. Pool of ABS plastic, diameter 28cm. Works hand-in button. Wall mount. Eye showers of dust cover that opens. Flow rate of 24 l / min. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohaws_7000b
  • Famiglia di prodottoEmergency showers
  • Gruppo di famigliaEye, face and body jets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-11-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)914
  • Larghezza (mm)422
  • Profondità (mm)525
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inFinlandia
  • Prodotto inFinlandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503