Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
caldomix/products/6ef645c8-ecba-4cbd-ac80-761d72bc04da
Home
Categorie
Articoli sanitari
Lavabi & Lavelli
Eye and face shower Haws 7001
Disponibile in Stati Uniti
Caldomix
Follow
Eye and face shower Haws 7001
Omni-flo model. Hand and foot control, a separate stand. Pool ABS plastic, diameter 28 cm, height 99 cm. Flow rate of 24 l / min. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
haws_7001
Famiglia di prodotto
Emergency showers
Gruppo di famiglia
Eye, face and body jets
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2012-11-23
Numero di versione
1
Altezza (mm)
990
Larghezza (mm)
419
Profondità (mm)
280
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.caldomix.fi/index.php?page=1042&lang=1
Istruzioni di installazione
http://www.caldomix.fi/files/haws_37052.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Plastica
Materiale secondario
Metallo
Progettato in
Finlandia
Prodotto in
Finlandia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Nome UNSPSC
Showers
Codice UNSPSC
30181503
Prodotti simili
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Download
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Download
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Download
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Download
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Download
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Download