Pubblica i tuoi prodotti
Regolatore termostatico per circuiti di ricircolo acqua calda sanitaria. Con funzione disinfezione termica automatica termostatica
Regolatore termostatico per circuiti di ricircolo acqua calda sanitaria. Con funzione disinfezione termica automatica termostatica
Regolatore termostatico per circuiti di ricircolo acqua calda sanitaria. Con funzione disinfezione termica automatica termostatica
    Caleffi

    Regolatore termostatico per circuiti di ricircolo acqua calda sanitaria. Con funzione disinfezione termica automatica termostatica

    Regolatore termostatico per circuiti di ricircolo acqua calda sanitaria. Completo di funzione disinfezione termica automatica termostatica. Con termometro per verifica temperatura circuito. Corpo in lega “LOW LEAD” antidezincificazione. Attacchi femmina. Pmax d’esercizio: 16 bar. Temperatura di disinfezione: 70 °C.
    Voce di capitolato
    • Il regolatore termostatico viene utilizzato per bilanciare automaticamente i circuiti di ricircolo degli impianti di distribuzione di acqua calda sanitaria, in modo tale da assicurare che tutti i tratti della rete raggiungano il valore di temperatura desiderato. Esso, inoltre, è dotato di un meccanismo di by-pass, da utilizzarsi nel caso di disinfezione termica contro la Legionella. Il dispositivo viene realizzato in versione completo di funzione disinfezione termica automatica termostatica o predisposto per funzione disinfezione antilegionella, con possibilità di installare apposita cartuccia per disinfezione tramite attuatore.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico116
    • Famiglia di prodottoPLUMBING
    • Gruppo di famigliaVALVES
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-01-25
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)92
    • Larghezza (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011516
    • Nome ETIMThermostatic control valve, hot tap water
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_83_06
    • Descrizione Uniclass 2015Balancing equipment
    • Numero OmniClass23-27 31 13
    • Titolo OmniClassBalancing Valves