Pubblica i tuoi prodotti
Gruppo di regolazione motorizzato per impianti di riscaldamento
Gruppo di regolazione motorizzato per impianti di riscaldamento
    Caleffi

    Gruppo di regolazione motorizzato per impianti di riscaldamento

    Gruppo di regolazione motorizzato
    per impianti di riscaldamento.
    Con coibentazione.
    Regolazione con valvola a tre vie a settore.
    Pmax d’esercizio: 10 bar.
    Tmax d’esercizio: 100 °C.
    Attacco lato impianto: 1” F.
    Attacco lato caldaia: 1 1/2” M.
    Interasse:
    125 mm applicabile su SEPCOLL
    serie 559 e su collettori serie 550.

    Reversibili Dx - Sx

    *Servomotore con segnale di comando a 3 punti
    Alimentazione: 230 V.
    Tempo di manovra: 150 s (rot. 90°).
    Abbinabile ai regolatori cod. 161010 e serie 1520.

    **Servomotore con segnale di comando 0(2)–10 V
    Alimentazione: 24 V.
    Tempo di manovra: 75 s (rot. 90°).
    Segnale di feedback: 0–10 V.
    Abbinabile al regolatore cod. 161010 (per l’alimentazione del servomotore,
    utilizzare trasformatore 230 V / 24 V).

    Voce di capitolato
    • Il gruppo di regolazione termica motorizzato è configurato per

      essere abbinato ad un regolatore di temperatura di tipo

      climatico o modulante per la regolazione della temperatura di

      mandata negli impianti di riscaldamento.

      Completo di valvola miscelatrice a tre vie motorizzata, termometri

      di mandata e ritorno, valvole di intercettazione circuito secondario e

      coibentazione a guscio preformata.

      Questo gruppo è abbinabile al separatore-collettore di distribuzione

      serie 559 SEPCOLL con interasse degli attacchi da 125 mm e ai

      collettori serie 550.

      Il termostato di sicurezza (cod. 165004) e la staffa di fissaggio

      (cod.165001) sono opzionali.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico167
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaComponents for central heating
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)360
    • Larghezza (mm)247
    • Profondità (mm)255
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondario1C Polyurethane
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)5.64
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro