Pubblica i tuoi prodotti
Comando termostatico, sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. Con adattatore
Comando termostatico, sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. Con adattatore
Comando termostatico, sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. Con adattatore
Comando termostatico, sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. Con adattatore
Comando termostatico, sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. Con adattatore
    Caleffi

    Comando termostatico, sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. Con adattatore

    Comando termostatico per valvole radiatori termostatizzabili e termostatiche, sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. Per valvole serie 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 455, 456, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 e 227. Scala graduata per la regolazione da ❄ a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 7 °C a 28 °C. Con adattatore.
    Voce di capitolato
    • Le valvole termostatiche sono tipicamente impiegate per la regolazione del fluido ai radiatori degli impianti di riscaldamento. Abbinate a un comando termostatico, elettrotermico o elettronico mantengono costante, al valore impostato, la temperatura ambiente del locale in cui sono installate. In questo modo si evitano indesiderati incrementi di temperatura e si ottengono consistenti risparmi energetici. Queste valvole sono dotate di un particolare codolo con tenuta idraulica in gomma che permette il collegamento al radiatore in modo veloce e sicuro, senza l’ausilio di altro mezzo sigillante.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico199-200-202-205
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010064
    • Nome ETIMRadiator thermostat button
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015Ss_60
    • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC