Pubblica i tuoi prodotti
Valvola a sfera con ritegno incorporato
Caleffi

Valvola a sfera con ritegno incorporato

4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)
Valvola a sfera con ritegno incorporato, per impianti di riscaldamento. Basse perdite di carico. Pmax d’esercizio: 16 bar. Campo di temperatura: 5–110 °C.
Voce di capitolato
  • Le valvole a sfera con ritegno incorporato BALLSTOP combinano in un unico corpo due dispositivi: un rubinetto di intercettazione a sfera ed una valvola di ritegno ricavata all'interno della sfera stessa. La doppia funzione permette un minore tempo di installazione, una maggiore compattezza del dispositivo con conseguente minore spazio necessario sulla tubazione. Le valvole BALLSTOP sono disponibili in due versioni per due differenti impieghi: versione con anello esterno in plastica di colore nero per utilizzo in impianti idrosanitari e versione con anello esterno rosso per impianti di riscaldamento.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico327
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011343
  • Nome ETIMBall valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC