Pubblica i tuoi prodotti
Collettori di distribuzione idrosanitaria preassemblati
Caleffi

Collettori di distribuzione idrosanitaria preassemblati

4.9 su 5 stelle4.9(8 recensioni)
Collettori di distribuzione idrosanitaria preassemblati in cassetta. Corpo in lega antidezincificazione. Pmax d’esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5–100 °C. Interasse derivazioni: 35 mm. Composti da: - coppia di collettori serie 354; - coppia di supporti in acciaio inox codice 360210; - cassetta di contenimento codice 360032 (320 x 250 x 90), con coperchio.
Voce di capitolato
  • Collettori di distribuzione idrosanitaria preassemblati in cassetta. Corpo in lega antidezincificazione. Pmax d’esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5–100 °C. Interasse derivazioni: 35 mm. Composti da: - coppia di collettori serie 354; - coppia di supporti in acciaio inox codice 360210; - cassetta di contenimento codice 360032 (320 x 250 x 90), con coperchio.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico360043
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-10-03
  • Numero di versione3
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEG015410
  • Nome ETIMDistributors
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING