Pubblica i tuoi prodotti
ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market
ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market
    Caleffi

    ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market

    Brass Body. Max working pressure: 150 psi Max discharge pressure: 90 psi Max discharge rate: 1.75 SCFM Max working temp: 240˚F Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Voce di capitolato
    • These automatic air vents eliminate residual air in heating and air conditioning systems without the need for manual intervention. This prevents undesired noise, wear of devices in the circuits and inefficient performance of heating units.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5026-5027A
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaNorth America
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-11-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioPE/PP
    • Progettato inItalia
    • Peso Netto (Libbre)0.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Codice ETIMEC010117
    • Nome ETIMDe-aerator
    • Nome UNSPSCVents
    • Codice UNSPSC40101503
    • Codice Uniclass 2015Ss_60
    • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC