Pubblica i tuoi prodotti
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
    Caleffi

    MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market

    Automatic air vents are designed to remove trapped air that accumulates in heating and air conditioning systems automatically. Air removal enhances performance and life of a system by
    reducing the affects of:
    - corrosion due to the oxygen;
    - pockets of air trapped in the heating emitters;
    - cavitation in the circulation pumps.
    The check valve on the 5021 series allows for easy replacement of the air vent without purging the system.

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Voce di capitolato
    • Brass body.
      Hygroscopic safety air vent cap for code 502043A and 5021113A.
      Other 5020 and 5021 models provide black plastic air vent cap.
      Max working pressure: 150 psi
      Max discharge pressure: 32 psi
      Max discharge rate: 1.75 SCFM
      Max working temp: 5020 series 250°F; 5021 series 230°F

      .

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico502XA
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaNorth America
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Codice ETIMEC010117
    • Nome ETIMDe-aerator
    • Nome UNSPSCVents
    • Codice UNSPSC40101503
    • Codice Uniclass 2015Ss_60
    • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC